AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
Número de artículo:103015315


Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Codificación universal con tecnología RFID
- Conector M12, 8-polos
- Vigilancia del bloqueo
- 1 Salida de diagnóstico
- Con taladros de sujeción para montaje con cable Bowden
- Sistema biestable con actuacion motorizada
- Fuerza de bloqueo 10.000 N
- Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
- Control de función de bloqueo mediante dos canales
- Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
- Amplia tolerancia del actuador