AZM40B-I2-ST-1P2P
Número de artículo:103034195

Descripción de artículo
- formato plano, pequeño
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- Fuerza de retención 40 N
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
- Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
- El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931055
Descripción del tipo de productoAZM40B-I2-ST-1P2P
Número de artículo (Nº artículo)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCIC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaMetal ligero fundido a presión y plástico (termoplástico reforzado con fibra de vidrio)
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad al desconectar mediante las entradas de seguridad, máximo1,5ms
Peso bruto270g
Datos generales - Características
Monitorización del actuadorSí
RetenciónSí
Rearme/rearranque manualSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de entradas digitales seguras 2
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF1,10 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Principio de bloqueobi-estable
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Vida útil mecánica, ciclos de bloqueo1.000.000Maniobras
Vida útil mecánica, ciclos del actuador500.000Maniobras
Nota (vida mecánica)a partir de la versión del equipo V2 (V1 = 200.000 ciclos de actuador)
Ángulo de accionamiento180°
Desplazamiento del ángulo entre dispositivo de bloqueo y actuador, máximo2°
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Fuerza de retención40N
Indicación (Fuerza de retención)+/- 25%
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
MontajeAgujeros de montaje avellanado cónico
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Clase de resistencia8.8 / 80
Tightening torque of the fixing screws, minimum4Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo6Nm
IndicaciónRespetar el par de apriete máximo de los tornillos de sujeción utilizados.
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao1mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar8mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud de la cadena de sensores, máxima200m
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
Conector (mecánico)Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor119,5mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67IP69
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 % (fuente de alimentación PELV)
Corriente operativa del imán durante la conmutación, valor máximo600 mA / 100 ms
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa1.200mA
Corriente de cortocircuito100A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Denominación, control del solenoideIN
Umbrales de conmutación-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima40ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC0
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Corriente operativa a 24V, Mínima10mA
Corriente operativa a 24V, Máxima15mA
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 y X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Ejecución de los elementos de conmutaciónOSSD, protegido cortocircuitos, tipo P
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,5ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN Control del electroimán
Accesorios
Recomendación (actuador)AZM40-B1
Nota
Nota (rearme manual)Rearme/rearranque manual lateral
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/10/2026, 12:18