AZR31S1-2SEC./230VAC
Número de artículo:101179105
Archivo

Descripción de artículo
- Monitores de control de Paro de Seguridad
- Detección, sin sensores, del Paro, mediante la supervisión de las corrientes e.m.f.
- Conexión directa a motores trifásicos
- Diseñado para la conexión a un rectificador de frecuencia, con los datos siguientes: Frecuencia del campo giratorio 0…1000 KHz; Frecuencia de conmutación del paso final hasta 16 KHz; Gama de tensión del motor: 0…400 V.
- Este dispositivo de control de Paro, tiene la ventaja particular de que no necesita ninguna clase de ajuste ni puesta a punto, a su puesta en servicio.
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZR31S1-2SEC./230VAC
Número de artículo (Nº artículo)101179105
EAN (European Article Number)4030661446554
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto400g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Valor PHF2,00 x 10⁻⁸/h
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Conexionadorígido o flexibleTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura73,2mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa230 VAC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa230VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima195.5VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima253VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima195.5VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima253VAC
Consumo de potencia eléctrica, máxima4VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Longitud de cable (maestro/esclavo), máxima10m
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima15ms
Tiempo, retardo tras señal de inicio/arranque automático (tras detección de la parada), aprox.2.000ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosERR, rojo: error canal A + BON, verde: tensión de alimentación UBOUT, verde: habilitación
Otros datos
Nota (aplicaciones)Relé de seguridad de Paro de movimiento
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Asegura un resguardo de seguridadDespues de que el desbloqueo ha tenido lugar, el resguardo de seguridad puede abrirse.El desbloqueo se efectúa mediante el contacto NA (E) solamente cuando el movimiento de inercia de la máquina ha llegado a su fin.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.El monitor de Paro de Movimiento sin sensores, verifica la f.e.m. del motor trifásico.El monitor de vigilancia de resguardo de seguridad de la Serie SRB supervisa la posición de la puerta protectora.Supervisión de uno resguardo de seguridad mediante un dispositivo de bloqueo por Solenoide (A) y un interruptor de Seguridad con actuador separado (B).
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/08/2026, 23:15