BDF-U200-PBC-DT-BU
Número de artículo:103015998

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBDF-U200-PBC-DT-BU
Número de artículo (Nº artículo)103015998
EAN (European Article Number)4030661508818
eCl@ss number, version 12.027-37-12-31
eCl@ss number, version 11.027-37-12-31
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-31
ETIM number, version 7.0EC001072
ETIM number, version 6.0EC001072
Propiedades Globales
Forma de construcciónCalota plana
Material de la calotaPlástico
Peso bruto4g
Color de la cúpula del pulsadorAzul
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro5 pieces each
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:18