BDF-U200-PBC-LT-WH
Número de artículo:103016006

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBDF-U200-PBC-LT-WH
Número de artículo (Nº artículo)103016006
EAN (European Article Number)4030661508887
eCl@ss number, version 12.027-37-12-31
eCl@ss number, version 11.027-37-12-31
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-31
ETIM number, version 7.0EC001072
ETIM number, version 6.0EC001072
Propiedades Globales
Forma de construcciónCalota plana
Material de la calotaPlástico
Peso bruto10g
Color de la cúpula del pulsador luminosoBlanco
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro5 pieces each
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 22:20