BDF100-11-LTBU-ST
Número de artículo:101216402

Descripción de artículo
- Pulsador luminoso
- Caja de termoplástico
- Caja delgada a prueba de choques
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
- Etiquetado con cubiertas de plástico separado
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal175097
Descripción del tipo de productoBDF100-11-LTBU-ST
Número de artículo (Nº artículo)101216402
EAN (European Article Number)4030661448404
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Color de la parte superior de la cajaNegro
Posiciones usados, posición 1Pulsador luminoso, azul
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Vida útil mecánica, selector de llave30.000Maniobras
Pulso de actuación3mm
Fuerza de accionamiento, máxima8N
Fuerza de contacto, típico1N
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 8-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura99mm
Profundidad50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistencia a vibraciones10 … 100 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto100 g / 6 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui60 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2A
Consumo de corriente de LED's (elementos de mando)16mA
Tensión nominal operativa24VDC
Categoría de utilización AC-1524VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 1 mA
Principio de conmutaciónsistema de punto de cruce
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni 10, dorado
Otros datos
Nota (aplicaciones)Suitable for 40 mm profiles
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2026, 14:14