BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875
Número de artículo:103038559


Descripción de artículo
- interfaz FB integrada para la conexión a la Safety Field Box SFB
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
- Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Pos 4: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos