BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Número de artículo:103039892


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: Tapón de cierre
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones, posición de extracción de llave Pos. 0
- Pos 3: Pulsador luminoso AMARILLO
- Pos 4: Pulsador BLANCO
- Lámpara de señalización G24 arriba
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado