BDF200-ST1-AS-NH-B-LTBU-LTWH-G24
Número de artículo:103008054


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 2: Tapón de cierre
- Pos 3: Pulsador luminoso AZUL
- Pos 4: Pulsador luminoso BLANCO
- Lámpara de señalización G24 arriba
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado