BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875
Número de artículo:103012552


Descripción de artículo
- con Conector M12 inferior
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 2: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Pos 4: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Lámpara de señalización G24 arriba
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado