BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Número de artículo:101215387

Descripción de artículo
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Piloto luminoso ROJO
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Número de artículo (Nº artículo)101215387
EAN (European Article Number)4030661448459
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Ver código de pedidos.
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Estrés climáticoDIN EN 60068
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Tiempo de reacción, máximo100ms
Posiciones usados, posición 1Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector
Posiciones usados, posición 2Piloto luminoso, rojo
Posiciones usados, posición 3Pulsador luminoso, blanco
Posiciones usados, posición 4Pulsador luminoso, azul
Peso bruto280g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónNo
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,40 x 10⁻⁸/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Montajeorificios de montaje interiores
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorAbajo
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura69mm
Profundidad233,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Grado de protección.II
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima150mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
AS-i Versión (esclavo de seguridad)V 3.0
Perfil AS-i (esclavo de seguridad)S-7.B.F.F
Entrada AS-i, canal 1 (esclavo de seguridad)Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2 (esclavo de seguridad)Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salida AS-i, DO 0 (esclavo de seguridad)Lámpara piloto G24 rojo
Salida AS-i, DO 1 (esclavo de seguridad)Lámpara piloto G24 verde
Salida AS-i, DO 2 (esclavo de seguridad)Sin función
Salida AS-i, DO 3 (esclavo de seguridad)Sin función
Bits de parámetro AS-I (esclavo de seguridad), P0 ... P3Sin función
Versión AS-i (esclavo A/B)V 3.0
Perfil AS-i (esclavo A/B)S-7.A.7.F
Entrada AS-i, DI 0 (esclavo A/B)Dispositivo de mando Posición 4
Entrada AS-i, DI 1 (esclavo A/B)Dispositivo de mando Posición 3
Entrada AS-i, DI 2 (esclavo A/B)Dispositivo de mando Posición 2
Entrada AS-i, DI 3 (esclavo A/B)Dispositivo de mando Posición 2
Salida AS-i, DO 0 (esclavo A/B)Piloto luminoso Posición 4
Salida AS-i, DO 2 (esclavo A/B)Piloto luminoso Posición 2
Salida AS-i, DO 1 (esclavo A/B)Piloto luminoso Posición 3
Salida AS-i, DO 3 (esclavo A/B)Sin función
Bits de parámetro AS-I (A/B esclavo), P0 ... P3Sin función
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
NotaAmbos esclavos AS-i pueden ser habilitados y deshabilitados con el interruptor DIP integrado. El direccionamiento debe ser hecho con el conector M12
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 06:27