BDF200-ST1-AS-NHK-LT-LT-LT-2875
Número de artículo:103038634


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Pos 4: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado