BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24
Número de artículo:101215278


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 4: Pulsador luminoso VERDE
- Lámpara de señalización G24 arriba
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado