BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20S2-LTBU-LTGN
Número de artículo:103012224


Descripción de artículo
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones, posición de extracción de llave Pos. 0
- Pos 3: Pulsador luminoso AZUL
- Pos 4: Pulsador luminoso VERDE
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado