BETAETIGER AZ 335/355-B1
Número de artículo:151159363
Archivo

Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal188259
Descripción del tipo de productoBETAETIGER AZ 335/355-B1
Número de artículo (Nº artículo)151159363
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto35g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima100mm
Actuadorrecto
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 900 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 00:40