BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-03
Número de artículo:101139955
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-03
Número de artículo (Nº artículo)101139955
EAN (European Article Number)4030661117508
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio
Peso bruto900g
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza esquiladora25.000N
Actuador montadoInterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador34mm
Anchura del actuador75mm
Alta del actuador78mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 21:49