BGP2/04
Número de artículo:167001907

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13024904
Descripción del tipo de productoBGP2/04
Número de artículo (Nº artículo)167001907
EAN (European Article Number)7895054061489
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador incorporado
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoAmarillo
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
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
Altura20,7mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable22,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 16:45