BN 12-01Z
Número de artículo:101186833

Descripción de artículo
- Actuación lateralmente
- Con cable de conexión
- con imán polarizador
- Principio sin contacto
- Larga vida
- Caja metélica
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- Diseño Ø 10,7 mm
- con fijación central
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11936012
Descripción del tipo de productoBN 12-01Z
Número de artículo (Nº artículo)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Material de la cajaMetal
Peso bruto58g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajecentralizado con brida M12 x 1
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnétic
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLiYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor10,7mm
Longitud del sensor71mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima200VAC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima30W
Potencia de conmutación, máxima30VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, máxima0,2ms
Frecuencia de conmutación, máxima300Hz
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Nota
Nota (en general)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnychOtwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 14:32