BN 20-02Z
Número de artículo:101057005

Descripción de artículo
- 2 contactos reed
- Principio sin contacto
- Larga vida
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Caja de Aluminio
- Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- Racor roscado
- Alta resistencia a la vibración
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11936020
Descripción del tipo de productoBN 20-02Z
Número de artículo (Nº artículo)101057005
EAN (European Article Number)4030661022864
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajarectangular
Material de la cajaAluminio
Área activaMetal
Peso bruto325g
Datos generales - Características
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Posición de las prensa-estopasleft and right
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 45 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor47mm
Anchura del sensor104mm
Altura del sensor52mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Resistencia a la vibración50 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120W
Potencia de conmutación, máxima120VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Frecuencia máxima de conmutación1.080.000/h
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Nota
Nota (en general)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 13:00