BN 20-RZ-M16
Número de artículo:101168090

Descripción de artículo
- 1 contacto Reed
- Principio sin contacto
- Larga vida
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Caja de Aluminio
- Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- Racor roscado
- Alta resistencia a la vibración
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal17125403
Descripción del tipo de productoBN 20-RZ-M16
Número de artículo (Nº artículo)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajarectangular
Material de la cajaAluminio
Área activaMetal
Peso bruto290g
Datos generales - Características
RetenciónSí
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos de acción brusca1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Posición de las prensa-estopasleft and right
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M16 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor47mm
Anchura del sensor104mm
Altura del sensor52mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Resistencia a la vibración50 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120W
Potencia de conmutación, máxima120VA
Principio de conmutacióncon enclavamiento
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Frecuencia máxima de conmutación1.080.000/h
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Nota
Nota (en general)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/07/2026, 22:15