BN 32-01
Número de artículo:101057229

Descripción de artículo
- Conexión para conector plano y 1 placa de blindaje
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11936022
Descripción del tipo de productoBN 32-01
Número de artículo (Nº artículo)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaRectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico
Peso bruto58g
NotaIntegrated shielding plate (bottom)
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajetrasero con 2 pernos roscados M4
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión para conector plano 4,8 mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor24mm
Anchura del sensor85mm
Altura del sensor26mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Resistencia a la vibración15 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120W
Potencia de conmutación, máxima120VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Frecuencia de conmutación, máxima300Hz
Frecuencia máxima de conmutación1.080.000/h
Tiempo máximo de conmutación Cerrar1,5ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,5ms
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Nota
Nota (en general)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 18:48