BN 325-R-1279-3 0,28M
BN 325-R-1279-3 0,28M
Descargas
Product type description: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
without LED | |
G | with LED |
(2) | |
Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate | |
1239 | Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate |
1389 | Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates |
1279 ..M | Cable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates |
1279-2 ..M | Cable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates |
LST-1279 ..M | Cable with connector M12 on the left side, Length in m |
LST-1279-2 ..M | Cable with connector M12 on the right side, Length in m |
- Salida del cable derecho y 2 placas de blindaje
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BN 325-R-1279-3 0,28M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101171792 |
EAN (European Article Number) |
4030661299396 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
60 g |
Nota |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Datos generales - Características
Retención |
Sí |
Boquilla de cable |
Sí |
Cantidad de contactos de acción brusca |
1 |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado frontal |
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Dirección de accionamiento |
Lengthwise |
Velocidad de accionamiento, máxima |
18 m/s |
Montaje |
trasero con 2 pernos roscados |
Mechanical data - Switching distances
Distancia de conmutación Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Nota, distancia de conmutación Sn |
Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Precisión a la repetición R |
0,3 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
0,28 m |
Entrada de cables |
back, right |
Conexión conector |
Cable de conexión con conector M8, recto, 4-polos |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Sección |
0,75 mm2 |
Sección |
18 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Tipo de cable |
H03VV-F |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
24 mm |
Anchura del sensor |
85 mm |
Altura del sensor |
26 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
30 g (sinusoidal oscillation) |
Resistencia al impacto |
50 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
60 VAC |
Tensión de conmutación, máxima |
75 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
3 A |
Potencia de conmutación, máxima |
120 VA |
Principio de conmutación |
Descansando |
Duración de rebotes, mínima |
0,3 ms |
Duración de rebotes, máxima |
0,6 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
300 Hz |
Frecuencia máxima de conmutación |
1.080.000 /h |
Tiempo máximo de conmutación Cerrar |
1,5 ms |
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC) |
0,5 ms |
Asignación de contactos
Conexión |
Conexión de sensores |
PIN 1 |
Bistable contact 1 |
PIN 3 |
n.c. |
PIN 4 |
Bistable contact 1 |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Nota
Nota (en general) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/10/2025 16:07