BN 325-R-1279-3 0,28M
BN 325-R-1279-3 0,28M
Téléchargements
Désignation produit: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
sans LED | |
G | avec LED |
(2) | |
Fiche plate 4,8 mm et 1 tôle de blindage | |
1239 | Fiches plates 4,8 mm et 2 tôles de blindage |
1389 | Fiche plate 6,3 mm et 2 tôles de blindage |
1279 ..M | Câble (longueur en m) à gauche et 2 tôles de blindage |
1279-2 ..M | Câble (longueur en m) à droite et 2 tôles de blindage |
LST-1279 ..M | Câble avec connecteur M12 gauche, longueur en m |
LST-1279-2 ..M | Câble avec connecteur M12 droit, longueur en m |
- Sortie de câble à droite et 2 tôles de blindage
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BN 325-R-1279-3 0,28M |
Référence d’article (n° de commande) |
101171792 |
EAN (European Article Number) |
4030661299396 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
60 g |
remarque |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Données générales - Caractéristiques
Maintien |
Oui |
Passe-fil |
Oui |
Nombre de contacts bistables |
1 |
Données mécaniques
Surface active |
côté avant |
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
1.000.000.000 manœuvres |
Actionnement de direction |
Lengthwise |
Vitesse d'attaque, max. |
18 m/s |
Fixation |
à l'arrière avec 2 boulons filetés |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Remarque (distance de commutation Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Répétabilité R |
0,3 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
0,28 m |
Entrée de câble |
back, right |
Connecteur de raccordement |
Câble de raccordement avec connecteur M8, droit, 4 pôles |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Section des conducteurs |
0,75 mm2 |
Section des conducteurs |
18 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Type de câble |
H03VV-F |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
24 mm |
Largeur du capteur |
85 mm |
Hauteur du capteur |
26 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
30 g (sinusoidal oscillation) |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
60 VAC |
|
Tension commutable, max. |
75 VDC |
|
Courant commutable, max. |
3 A |
|
Puissance commutable, max. |
120 VA |
|
Principe de commutation |
|
|
Temps de rebondissement, min. |
0,3 ms |
|
Temps de rebondissement, max. |
0,6 ms |
|
Fréquence de commutation, max. |
300 Hz |
|
Fréquence de manœuvres |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Affectation des broches
Connecteur |
Raccordement du capteur |
Broche 1 |
Bistable contact 1 |
Broche 3 |
n.c. |
Broche 4 |
Bistable contact 1 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Remarque
Remarque (en général) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18.10.2025 02:45