BN 325-R-1279-3 0,28M
BN 325-R-1279-3 0,28M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
ohne LED | |
G | mit LED |
(2) | |
Flachstecker 4,8 mm und 1 Abschirmblech | |
1239 | Flachstecker 4,8 mm und 2 Abschirmbleche |
1389 | Flachstecker 6,3 mm und 2 Abschirmbleche |
1279 ..M | Leitung (Länge in m) links und 2 Abschirmbleche |
1279-2 ..M | Leitung (Länge in m) rechts und 2 Abschirmbleche |
LST-1279 ..M | Leitung mit Stecker M12 links, Länge in m |
LST-1279-2 ..M | Leitung mit Stecker M12 rechts, Länge in m |
- Uscite del conduttore a destra e 2 lamieri di schermo
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
BN 325-R-1279-3 0,28M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101171792 |
EAN (European Article Number) |
4030661299396 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
60 g |
Osservazioni |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco |
Sì |
Guaina cavo |
Sì |
Numero di contatti a scatto |
1 |
Dati meccanici
Area attiva |
lato frontale |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Direzione di azionamento |
Lengthwise |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Montaggio |
lato posteriore con 2 perni filettati |
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Precisione di ripetizione R |
0,3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
0,28 m |
Cablaggio |
back, right |
Connettore di collegamento |
Cavo di collegamento con connettore M8, diritto, 4 poli |
Numero di conduttori |
2 |
Sezione conduttore |
0,75 mm2 |
Sezione conduttore |
18 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Tipo cavo |
H03VV-F |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
24 mm |
larghezza del sensore |
85 mm |
altezza del sensore |
26 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
30 g (sinusoidal oscillation) |
resistenza a urti |
50 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
60 VAC |
Tensione di commutazione, massima |
75 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
Capacità di commutazione, massima |
120 VA |
Elemento di commutazione |
commutatore bistabile |
principio di comando |
Contatti reed, ad azionamento senza contatto |
Durata rimbalzo, minimo |
0,3 ms |
Durata rimbalzo, massimo |
0,6 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
300 Hz |
Frequenza di commutazione |
1.080.000 /h |
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Pin dei contatti
Connettore |
Collegamento sensore |
Pin 1 |
Bistable contact 1 |
Pin 3 |
n.c. |
Pin 4 |
Bistable contact 1 |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Dichiarazione di conformità UE
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.06.2025, 09:56