BN 325-RG-1279
Número de artículo:101147106

Descripción de artículo
- Salida del cable izquierdo y 2 placas de blindaje
- Accionamiento frontal
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 325-RG-1279
Número de artículo (Nº artículo)101147106
EAN (European Article Number)4030661141442
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaRectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto93g
NotaIntegrated shielding plate (top and bottom)
Datos generales - Características
RetenciónSí
Compatible con ascensoresSí
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableSí
Cantidad de contactos de acción brusca1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Dirección de accionamientoLengthwise
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajetrasero con 2 pernos roscados M4
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
Entrada de cablesback, right
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,34mm²
Sección22AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLiYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor24mm
Anchura del sensor85mm
Altura del sensor26mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto50 g / 11 ms
Resistencia a la vibración30 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120VA
Principio de conmutacióncon enclavamiento
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Frecuencia de conmutación, máxima300Hz
Frecuencia máxima de conmutación1.080.000/h
Tiempo máximo de conmutación Cerrar1,5ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,5ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Nota
Nota (en general)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/10/2026, 16:18