BN 65-RZ/V-2040
Número de artículo:101161575

Descripción de artículo
- Accionamiento frontal
- con imán polarizador
- Principio sin contacto
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- Forma de construcción Ø 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- con fijación central
- Disponible con accionamiento frontal o lateral
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 65-RZ/V-2040
Número de artículo (Nº artículo)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaCilindro, llano
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto30g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Compatible con ascensoresSí
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos de acción brusca1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajecentralizado con brida roscada
Par de apriete de las tuercas, máximo3Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 45 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnétic
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector RSF3
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor13mm
Tamaño de llave22SW (negro)
Longitud del sensor103mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto15 g, de oscilación sinusoidal
Resistencia a la vibración15 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima230VAC
Tensión de conmutación, máxima230VDC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima60W
Principio de conmutacióncon enclavamiento
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia de conmutación, máxima300Hz
Frecuencia máxima de conmutación720.000/h
Tiempo máximo de conmutación Cerrar1,5ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Nota
Nota (en general)Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 19:44