BN 75-01Z-1391
Número de artículo:101055741

Descripción de artículo
- con Cable de salida
- Protección IP67
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor magnético de nivel
- Caja de termoplástico
- Disponible con conector M12 y salida de cable
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171237
Descripción del tipo de productoBN 75-01Z-1391
Número de artículo (Nº artículo)101055741
EAN (European Article Number)4030661009391
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción especial
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico
Peso bruto127g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn45mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Histéresis (distancia de conmutación), máxima3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,75mm²
Sección20AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor55mm
Anchura del sensor80mm
Altura del sensor99,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima220VAC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima60W
Potencia de conmutación, máxima60VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Nota
Nota (en general)Los puntos de conmutación indicados son aplicables para aguaZależnie od sposobu instalacji pływaka możliwe jest uzyskanie kontaktu NO lub NC.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/08/2026, 00:56