BN 75-11Z-1391
Número de artículo:101055702

Descripción de artículo
- con Cable de salida
- Protección IP67
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor magnético de nivel
- Caja de termoplástico
- Disponible con conector M12 y salida de cable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 75-11Z-1391
Número de artículo (Nº artículo)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción especial
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico
Peso bruto132g
Datos generales - Características
Cantidad de conmutatores1
Datos mecánicos
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn47mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Histéresis (distancia de conmutación), máxima3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,75mm²
Sección20AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableH03VV-F
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor55mm
Anchura del sensor80mm
Altura del sensor99,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima220VAC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima60W
Potencia de conmutación, máxima60VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,2ms
Duración de rebotes, máxima0,5ms
Elemento de conmutaciónchangeover contact (NO/NC)
Nota
Nota (en general)Funkcja przełączania ulega odwróceniu, gdy pływak zostaje obrócony do góry nogami. Wymienione punkty zadziałania dotyczą wody.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 14:17