BN 80-01Z 2,0M
Número de artículo:101104039

Descripción de artículo
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Forma plana
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Caja de termoplástico
- Superficie de accionamiento marcada por saliente
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 80-01Z 2,0M
Número de artículo (Nº artículo)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaRectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico
Peso bruto44g
Datos generales - Características
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 20 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLiYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor9mm
Anchura del sensor44mm
Altura del sensor13mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto15 g, de oscilación sinusoidal
Resistencia a la vibración15 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Tensión de conmutación, máxima250VDC
Corriente de conmutación, máxima0,5A
Potencia de conmutación, máxima8W
Potencia de conmutación, máxima10VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, máxima0,5ms
Tiempo máximo de conmutación Cerrar2ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,07ms
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Nota
Nota (en general)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 04:20