BN 85-5-2031
Número de artículo:101118378

Descripción de artículo
- Contactos Reed insertable, montaje in situ
- Principio sin contacto
- Larga vida
- LED indicador del estado
- conector
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 85-5-2031
Número de artículo (Nº artículo)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajarectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto106g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Compatible con ascensoresSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos de acción brusca, máxima5
Cantidad de contactos de acción brusca, mínima1
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado frontal
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Montajecaja con ranuras de montaje
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn1 mm … 14 mm
Nota, distancia de conmutación SnLas especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influe
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector, 10-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor140mm
Anchura del sensor65mm
Altura del sensor20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP30
Temperatura ambiente-10 ... +75 °C
Resistencia al impacto60 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, mínima12VDC
Tensión de conmutación, máxima60VDC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima30W
Elemento de conmutaciónContacto bi-estable
Nota (elemento de conmutación)without plug-in reed contact insert
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Indicación de estado
Estados de función mostradosLED lights up when the switch is closed
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BP 7
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)BP 7
Nota
Nota (en general)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/09/2026, 04:55