BN 85-R
Número de artículo:101091836

Descripción de artículo
- Montaje con abrazaderas y 2 cables monopolares
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Caja de termoplástico
- Contactos Reed insertable, montaje in situ
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal188242
Descripción del tipo de productoBN 85-R
Número de artículo (Nº artículo)101091836
EAN (European Article Number)4030661023472
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
Principio activomagnético
VersiónPlug-in reed contact insert and base
Forma de construcción de la cajaRectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto40g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de acción brusca1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Dirección de accionamientoLengthwise
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
MontajeAbrazaderas 8 mm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnétic
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
Conexionadohilos individuales
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,75mm²
Sección18AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLiY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor16,5mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor35mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP40
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia al impacto60 g, de oscilación sinusoidal
Resistencia a la vibración60 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima60VAC
Tensión de conmutación, máxima60VDC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima30W
Potencia de conmutación, máxima30VA
Nota (elemento de conmutación)Plug-in reed contact insert
Principio de conmutacióncon enclavamientoContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, máxima0,2ms
Tiempo máximo de conmutación Cerrar2ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,07ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Nota
Nota (en general)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 05:24