BNS 16-12ZD-ST3
Número de artículo:101212806

Descripción de artículo
- Conector M12, 8-polos
- Caja de termoplástico
- Adecuado para la industria alimentaria
- Montaje oculto posible
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- Contacto Reed codificado interruptor de seguridad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 16-12ZD-ST3
Número de artículo (Nº artículo)101212806
EAN (European Article Number)4030661394732
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto85g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Condición previa de unidad de evaluaciónSí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Área activadesde el lado de la tapa
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao8mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar18mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorA la izquierda
ConexionadoConector M12
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor39,5mm
Anchura del sensor69mm
Altura del sensor93mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima100VAC
Tensión de conmutación, máxima100VDC
Corriente de conmutación, máxima0,4A
Potencia de conmutación, máxima10W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 16
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 16:28