BNS 16 ST2-AS V
Número de artículo:101178187

Descripción de artículo
- Conector M12, derecho, 4 polos
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 16 ST2-AS V
Número de artículo (Nº artículo)101178187
EAN (European Article Number)4030661310060
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Peso bruto142g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Indicador integrado, estado Sí
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF7,42 x 10⁻⁹/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 500.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao8mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar18mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Indicación (precisión a la repetición R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorA la derecha
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38,5mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima50mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, código-IO0x0
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED amarillo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/rojo ( LED bicolor AS-i):Tensión de alimentación AS-Interface / Error de comunicación / dirección de esclavo = 0 o error periférico detectado(3) LED amarillo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Asignación de contactos
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 16
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 13:01