BNS 180-02Z
Número de artículo:101133009

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BP 15 SS
- Distancia de accionamiento elevada
- Ø M 18 x 1
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- Sin codificación, montaje oculto según ISO 14119
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193156
Descripción del tipo de productoBNS 180-02Z
Número de artículo (Nº artículo)101133009
EAN (European Article Number)4030661279640
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119ninguno
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto64g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorImán
Distancia de conmutación del actuadorActuador magnético BP 6, Sao: 10 mmActuador magnético BP 6, Sar: 22 mmActuador magnético BP 8, Sao: 10 mmActuador magnético BP 8, Sar: 22 mmActuador magnético BP 10, Sao: 20 mmActuador magnético BP 10, Sar: 32 mmActuador magnético BP 15 SS, Sao: 20 mmActuador magnético BP 15 SS, Sar: 32 mm
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao20mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar32mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM18
Longitud del sensor36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima100VAC
Tensión de conmutación, máxima100VDC
Corriente de conmutación, máxima0,25A
Potencia de conmutación, máxima3W
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 02:14