BNS 250-11Z 2,0M
Número de artículo:101143110

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- pequeñas dimensiones
- Montaje oculto posible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 250-11Z 2,0M
Número de artículo (Nº artículo)101143110
EAN (European Article Number)4030661127149
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto86g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Condición previa de unidad de evaluaciónSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)25.000.000Maniobras
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao4mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar14mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Anchura del sensor33mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima24VDC
Corriente de conmutación, máxima0,1A
Potencia de conmutación, máxima1W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 250
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 23:35