BNS 260 AS-R
Número de artículo:101186153

Descripción de artículo
- 2 m Cable de salida, 2-polos
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 260 AS-R
Número de artículo (Nº artículo)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Peso bruto76g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Indicador integrado, estado Sí
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF6,21 x 10⁻⁹/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 500.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorImán
Bisagra de la puertaA la derecha
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota, distancia de conmutación SnDesalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao5mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Indicación (precisión a la repetición R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable de salida 2-polos
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,23mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLSYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Altura del sensor26mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima50mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, código-IO0x0
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde: Tensión de alimentación(2) LED rojo: AS-i Error de comunicación o dirección de esclavo = 0
Asignación de contactos
PIN 1Marrón (Interfaz AS +)
PIN 2n.c.
PIN 3Azul (Interfaz AS −)
PIN 4n.c.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 260-1BPS 260-2
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/07/2026, 10:24