BNS 260 STG-AS-L
Número de artículo:101186156

Descripción de artículo
- 2 m Cable de salida con conector M12, recto, 4-polos
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i