BNS 303-11Z 6,0M
Número de artículo:101130524

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303 SS
- sin desgaste mecánico
- Ø M30
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 303-11Z 6,0M
Número de artículo (Nº artículo)101130524
EAN (European Article Number)4030661049069
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material del la tuercaTermoplástico
Peso bruto235g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Par de apriete de las tuercas, máximo3Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao5mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable6m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Longitud del sensor44mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima100VAC
Tensión de conmutación, máxima100VDC
Corriente de conmutación, máxima0,4A
Potencia de conmutación, máxima10W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Material de montaje incluido en el suministro2x material de fijación tuercas M 30 x 1,5
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recomendación interruptor de seguridadSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/07/2026, 22:49