BNS 333-01YL-M20
Número de artículo:101169805

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303
- sin desgaste mecánico
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- Cámara de conexiones
- Con evaluación integral