BNS 333-01YR-M20
Número de artículo:101169804

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303
- sin desgaste mecánico
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- Cámara de conexiones
- Con evaluación integral
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal188395
Descripción del tipo de productoBNS 333-01YR-M20
Número de artículo (Nº artículo)101169804
EAN (European Article Number)4030661296494
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de riesgo, máxima50ms
Peso bruto145g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Indicador integrado, estado Sí
Relé de seguridad integradoSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Área activadesde el lado derecho
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao4mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar14mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima2 x 0,75 mm²
Sección del cable, máxima2 x 1.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección15AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor112mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima5A
Potencia de conmutación, máxima1.250W
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Retardo de disponibilidad, máxima50ms
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)El LED iluminado con la puerta cerrada.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 16:10