BNS 40S-12ZG
Número de artículo:101215516

Descripción de artículo
- Versión LED
- caja de acero fino
- Cable de conexión apto para la industria alimentaria
- Montaje oculto posible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
- Insensible a desalineaciones transversales
- Adecuado para la industria alimentaria
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193737
Descripción del tipo de productoBNS 40S-12ZG
Número de artículo (Nº artículo)101215516
EAN (European Article Number)4030661419268
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusECOLAB
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto250g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Orificios roscados en la parte trasera No
Indicador integrado, estado Sí
Condición previa de unidad de evaluaciónSí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao8mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar18mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable6
Sección0,25mm²
Sección23AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableLiYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor14mm
Anchura del sensor88mm
Altura del sensor27mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima24VDC
Corriente de conmutación, máxima0,01A
Potencia de conmutación, máxima0,24W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)El LED iluminado con la puerta cerrada.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Los contactos S21-S22 deben estar sujetos al circuito de Seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/08/2026, 15:42