BNS 40S-12ZG-C 10,0M
Número de artículo:103000645

Descripción de artículo
- Versión LED
- especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
- caja de acero fino
- Cable de conexión apto para la industria alimentaria
- Montaje oculto posible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
- Insensible a desalineaciones transversales
- Adecuado para la industria alimentaria
Inicie sesión para ver los precios