BNS-B20-12Z-R
Número de artículo:101186267

Descripción de artículo
- Cable de salida
- Caja de termoplástico
- Interruptor de seguridad sin contacto
- No sobresale hacia el hueco de la puerta.
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Substituye la manija y el interruptor de seguridad. No hacen falta más complementos para la puerta.
- Diseño moderno y simétrico
- A prueba de manipulación indebida gracias al sensor de seguridad codificado integrado
- Operación ergonómica
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo con 4 Tornillos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS-B20-12Z-R
Número de artículo (Nº artículo)101186267
EAN (European Article Number)4030661333519
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto146g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorImán
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza de retención100N
Masa de resguardo, resguardo corredero, máximo3kg
Masa de resguardo, resguardo giratorio, máximo5kg
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao0mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar22mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
Entrada de cablesdesde el lado inferior
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable6
Sección0,25mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43,3mm
Anchura del sensor119,5mm
Altura del sensor140mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima100VAC
Tensión de conmutación, máxima100VDC
Corriente de conmutación, máxima0,25A
Potencia de conmutación, máxima3W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BNS-B20-B01
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaObciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Los contactos S21-S22 deben estar sujetos al circuito de Seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 02:36