BNS-B20-12ZG-L
Número de artículo:101186266


Descripción de artículo
- Cable de salida
- Caja de termoplástico
- Interruptor de seguridad sin contacto
- No sobresale hacia el hueco de la puerta.
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Substituye la manija y el interruptor de seguridad. No hacen falta más complementos para la puerta.
- Diseño moderno y simétrico
- A prueba de manipulación indebida gracias al sensor de seguridad codificado integrado
- Operación ergonómica
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo con 4 Tornillos