BP 11 N
Número de artículo:101059923

Descripción de artículo
- Al-En caja metálica
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en materiales férricos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171239
Descripción del tipo de productoBP 11 N
Número de artículo (Nº artículo)101059923
EAN (European Article Number)4030661038063
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto41g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador15mm
Anchura del actuador25mm
Alta del actuador40mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 11:42