BP 15
Número de artículo:101060163

Descripción de artículo
- En caja de plástico
- Polo N marcado en verde
- Polo S marcado en rojo
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 18 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal188245
Descripción del tipo de productoBP 15
Número de artículo (Nº artículo)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto15g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador22,5mm
Anchura del actuador12mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/11/2026, 20:28