BP 15/2
Número de artículo:101060165

Descripción de artículo
- descubierto
- Polaridad impresa
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 18 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171243
Descripción del tipo de productoBP 15/2
Número de artículo (Nº artículo)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto13g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador20mm
Anchura del actuador10mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 16:22