BP 20
Número de artículo:101057549

Descripción de artículo
- Al-En caja metálica
- Polo S marcado en rojo
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBP 20
Número de artículo (Nº artículo)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto124g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador25mm
Anchura del actuador80mm
Alta del actuador27mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 18:35