BP 20 N
Número de artículo:101057538

Descripción de artículo
- Al-En caja metálica
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171244
Descripción del tipo de productoBP 20 N
Número de artículo (Nº artículo)101057538
EAN (European Article Number)4030661027241
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto123g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador25mm
Anchura del actuador80mm
Alta del actuador27mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 21:10