BP 22/1 N(S)
Número de artículo:101057435
Archivo

Descripción de artículo
- Zn-En caja metálica
- Polo N marcado en verde
- Polo S marcado en rojo
- 33% fuerza magnética
- Adecuado para su montaje en materiales férricos
- Pueden utilizarse como iman N o bien S
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoBP 22/1 N(S)
Número de artículo (Nº artículo)101057435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto255g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador25mm
Anchura del actuador35mm
Alta del actuador80mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/09/2026, 23:08